Pubblica i tuoi prodotti
Harlequin Liberty HD - pavimenti ammortizzanti per la danza
Harlequin Liberty HD - pavimenti ammortizzanti per la danza
Harlequin Liberty HD - pavimenti ammortizzanti per la danza
Harlequin Liberty HD - pavimenti ammortizzanti per la danza

    Harlequin Liberty HD - pavimenti ammortizzanti per la danza

    Il pavimento per la danza Harlequin Liberty HD rappresenta l’evoluzione migliorativa del nostro celebre pavimento Harlequin Liberty, con le sue caratteristiche di maggior resistenza a condizioni di utilizzo più esigenti. Può essere installato in modo permanente o essere utilizzato come pavimento portatile.

    I pannelli, posati a «quinconce», ovvero a giunti sfalsati, vengono assemblati grazie a un sistema di linguette e scanalature e successivamente fissati gli uni agli altri attraverso un sistema di fissaggio con ganci per garantire una sicurezza ottimale.

    Entrambe le superfici dei pannelli Harlequin Liberty HD sono ricoperte di resina polimerica (di color nero). La particolare rugosità del lato superiore conferisce una presa ottimale, un effetto antiscivolo e un’elevata resistenza all’usura.

    I pannelli Harlequin Liberty HD sono perfettamente compatibili con i tappeti da danza Harlequin. Per l’utilizzo permanente o semi-permanente l’installazione può essere realizzata dal cliente stesso o da una nostra squadra di posatori altamente specializzati.

    I pannelli Harlequin e i tappeti da danza portatili possono anche essere stoccati su carrelli per consentire ai tecnici di spostarli facilmente e in totale sicurezza in occasione di una tournée o nel luogo di un evento.

    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE
      Tipo di posaPermanente e libera
      Dimensioni dei pannelli1 m x 1 m et 2 m x 1 m
      Spessore del pavimento (senza tappeto da danza)37 mm
      Peso del pavimento (senza tappeto da danza)12.5 kg/m²
      Conforme alla normaDIN 18032-2 et EN 14904-2006
      Assorbimento medio degli urti (min 53% secondo la norma)67 %
      Carico massimo concentrato (BS EN 1195)1 126 kg
      Deformazione della superficie (max 15% secondo la norma)12,8 %
      Reazione ai pesi rotolanti (min 1500N secondo la norma)> 1500 N
      Tempo di posa120 m²/h con 2 posatori
      Deformazione verticale4,1 mm
      Certificazione al fuocoBfl-s1
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHarlequin-liberty-HD
    • Famiglia di prodottoPerformance floor
    • Gruppo di famigliaSprung floors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-09-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)37
    • Larghezza (mm)1000
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazione ad alte prestazioni