Pubblica i tuoi prodotti
Hawa Junior 250 A Sliding door system
Hawa

Hawa Junior 250 A Sliding door system

Hawa Junior 250 A sliding door system for top-running wooden doors up to 250 kg (551 lbs.), with surface mounted running track. Ceiling mounting.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohawa-junior-250-a
  • Famiglia di prodottoDividing
  • Gruppo di famigliaSliding Doors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-04-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
  • Clasificazione IFCPannello porta
  • Nome UNSPSCWooden doors
  • Codice UNSPSC30171504
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Descrizione Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • Codice CSI MasterFormat 201408 14 73
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
  • Numero OmniClass23-17 19 11 13
  • Titolo OmniClassSliding Door Gear
  • Codice CSI UniFormat IIC1020
  • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors