Pubblica i tuoi prodotti
Hawa Junior 80 Z Symmetric Sliding door system
Hawa

Hawa Junior 80 Z Symmetric Sliding door system

4.2 su 5 stelle4.2(5 recensioni)

Hawa Junior 80 Z Symmetric sliding door system for 2 symmetrically opening wooden doors up to 80 kg (176 lbs.), with surface mounted running track. Ceiling mounting.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohawa-junior-80-z-symmetric
  • Famiglia di prodottoDividing
  • Gruppo di famigliaSliding Doors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-04-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
  • Clasificazione IFCPannello porta
  • Nome UNSPSCWooden doors
  • Codice UNSPSC30171504
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Descrizione Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • Codice CSI MasterFormat 201408 14 73
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
  • Numero OmniClass23-17 19 11 13
  • Titolo OmniClassSliding Door Gear
  • Codice CSI UniFormat IIC1020
  • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors