Pubblica i tuoi prodotti
Hawa Porta 60 HMD Acoustics
Hawa

Hawa Porta 60 HMD Acoustics

Hawa Porta 60 HMD Acoustics sliding door fitting for top-running wooden doors up to 60 kg (132 lbs.), with surface mounted running track. Sound attenuation. Wall mounting. Minimal installation height.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohawa-porta-60-hmd-acoustics
  • Famiglia di prodottoDividing
  • Gruppo di famigliaSliding Doors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-07-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
  • Clasificazione IFCPannello porta
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Descrizione Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • Codice CSI MasterFormat 201408 14 73
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
  • Numero OmniClass23-17 19 11 13
  • Titolo OmniClassSliding Door Gear