Pubblica i tuoi prodotti
Hawa Variofold 80 GV Sliding door system
Hawa

Hawa Variofold 80 GV Sliding door system

Hawa Variofold 80 GV sliding door system for top-running glass doors up to 80 kg (176 lbs.), with surface mounted running track or running track flush with the ceiling. Ceiling mounting.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohawa-variofold-80-gv
  • Famiglia di prodottoFolding
  • Gruppo di famigliaSliding Doors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-04-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
  • Clasificazione IFCPannello porta
  • Nome UNSPSCGlass doors
  • Codice UNSPSC30171501
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Descrizione Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • Codice CSI MasterFormat 201408 32 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
  • Numero OmniClass23-17 19 11 13
  • Titolo OmniClassSliding Door Gear
  • Codice CSI UniFormat IIC1020
  • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors