Pubblica i tuoi prodotti
Mod Deep by HBF
Mod Deep by HBF
Mod Deep by HBF
Mod Deep by HBF
Mod Deep by HBF
    HBF Inc

    Mod Deep by HBF

    4.6 su 5 stelle4.6(34 recensioni)

    Inspired by oversized, premium-tier, residential sofas, Mod Deep’s seating experience offers unprecedented comfort. It features generous proportions, and an ultra-comfortable 28¼” seat depth that allows users to “sink in.” Consisting of stand-alone sofas, lounge chairs, ottomans, and sectional components, Mod Deep is configurable in countless ways to create compelling residential-inspired layouts ideal for hospitality and casual lounges.

    Voce di capitolato
    • SPECIFICATIONS

      • Deep 37.5 depth
      • Fully upholstered
      • Metal base
      • Power or USB-A module option
      • LEVEL® 2 certified
      • Indoor Advantage™ Gold
      • Meets HCWH Healthy Interiors Criteria
      OH ARM
      HEIGHT
      OW WIDTH
      BETWEEN
      ARMS
      OD SEAT
      HEIGHT
      SEAT
      DEPTH
      Mod Deep Lounge Chair 30.50 30.50 40.00 26.75 37.50 16 28.25
      Mod Deep Two-Seater Sofa 30.50 30.50 75.50 62.25 37.50 16 28.25
      Mod Deep Three-Seater Sofa 30.50 30.50 111.00 97.75 37.50 16 28.25
      Mod Deep Armless Lounge Chair 30.50 - 36.00 - 37.50 16 28.25
      Mod Deep Armless Two-Seater Sofa 30.50 - 71.50 - 37.50

      16

      28.25
      Mod Deep Armless Three-Seater Sofa 30.50 - 107.00 - 37.50 16 28.25
      Mod Deep Ottoman 17.50 - 36.00 - 36.00 16 36.00


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomod-deep
    • Famiglia di prodottoMOD Deep
    • Gruppo di famigliaMOD Deep
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_29
    • Descrizione Uniclass 2015Fitted chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Titolo OmniClassBenches
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings