Pubblica i tuoi prodotti
VMC doppio flusso Flow1000
VMC doppio flusso Flow1000
VMC doppio flusso Flow1000
VMC doppio flusso Flow1000
    Helty

    VMC doppio flusso Flow1000

    Flow1000 nasce per soddisfare le necessità di un ottimale ricambio d’aria in tutti quegli spazi a più intenso affollamento, quali aule scolastiche, asili, spazi ricreativi, uffici condivisi, coworking, negozi e locali mensa, dove è indispensabile garantire un’elevata qualità dell’aria senza rinunciare al comfort e al risparmio energetico. Grazie a portate d’aria variabili sino a 1000 m³/h, è ideale per integrare un impianto di VMC decentralizzato in edifici esistenti senza ricorrere a opere murarie complesse e invasive, riducendo al minimo la posa di canalizzazioni e i tempi di installazione. Flow1000 è disponibile sia come sola unità VMC, sia nella versione Flow1000 Steel, dotata di cover d’acciaio verniciata bianca per installazioni a vista. Un’efficienza di recupero calore dell’80%, le ottime capacità di depurazione dell’aria garantite dai filtri Coarse 80% + ePM1 80% e la semplicità di manutenzione ne fanno la soluzione ideale per un retrofit VMC senza compromessi. L’installazione richiede due carotaggi da 250 mm su parete perimetrale per la gestione dei flussi di immissione ed estrazione dell’aria; in alternativa, può essere realizzata tramite 4 tubi da 125 mm mediante appositi accessori.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFlow1000
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-09
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Recuperatori di calore

    Disponibilità Regionale

    Europa