Pubblica i tuoi prodotti
VMC doppio flusso Flow120
VMC doppio flusso Flow120
VMC doppio flusso Flow120
VMC doppio flusso Flow120
VMC doppio flusso Flow120
    Helty

    VMC doppio flusso Flow120

    Silenzioso ed efficiente, Flow120 è il sistema VMC a incasso muro, con capacità di ricambio aria fino a 120 m3/h. Con 4 velocità di flusso d’aria regolabili, oltre a funzione notturna ed iperventilazione, Flow120 di Helty assicura un’adeguata ventilazione in spazi residenziali moderni o piccoli uffici nel settore terziario. La possibilità di scelta tra diverse tipologie di cover (in lamiera verniciabile, oppure in plexiglass bianco o nero) permette a Flow120 di integrarsi in maniera armoniosa in qualsiasi ambiente, dagli spazi domestici agli uffici. La predisposizione per l’installazione ad incasso muro, inoltre, consente di lavorare anche su murature perimetrali spesse appena 34.5 cm. Lo scambiatore di tipo entalpico assicura un recupero di calore fino all'88%, per un'elevata efficienza energetica. Per un’installazione in orizzontale, ad esempio sotto un serramento, c’è la versione Flow120H, appositamente studiata per questo tipo di applicazioni. Il modello canalizzabile Flow C120 propone un sistema ancora più versatile nella progettazione dell’impianto VMC, permettendo di servire più locali all’interno dell’unità abitativa. La versione Flow120 con uscite griglie sulla spalla del serramento consente un’installazione senza compromessi, preservando completamente l’estetica della facciata.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFlow120
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-09
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Recuperatori di calore