Pubblica i tuoi prodotti
VMC doppio flusso Flow30
VMC doppio flusso Flow30
    Helty

    VMC doppio flusso Flow30

    Helty Flow30 è la soluzione decentralizzata a incasso nella parete più accessibile della gamma, progettata specificamente per offrire una ventilazione di base efficace, a costi ridotti. La scelta ideale per ottimizzare le attività di cantiere e ridurre la complessità impiantistica nei contesti che richiedono economie di scala e semplicità di progettazione.

    Flow30 semplifica la gestione della ventilazione offrendo una configurazione già predefinita, con funzionalità di base e due sole velocità di funzionamento. Ideale per ambienti fino a 30m2, Flow30 punta a fornire un’alternativa valida ed economica ai sistemi canalizzati, assicurando performance di isolamento acustico e di filtrazione superiori rispetto alle push-pull. Installabile nella sola predisposizione e completabile con l’unità VMC e la cover in ABS in un secondo momento, Flow30 diventa una risposta funzionale e low cost anche per garantire tutela da muffe e umidità.

    Flow30 offre la possibilità di scegliere tra due tipologie di scambiatore di calore, sensibile o entalpico, per adattarsi al meglio al clima e alle esigenze dell’ambiente da ventilare. Due tecnologie differenti, pensate per garantire comfort indoor nelle diverse situazioni, favorendo la salubrità degli spazi interni dell’edificio."

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFlow30
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-09
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Recuperatori di calore

    Disponibilità Regionale

    Europa