Pubblica i tuoi prodotti
VMC doppio flusso Flow40
VMC doppio flusso Flow40
VMC doppio flusso Flow40
VMC doppio flusso Flow40
VMC doppio flusso Flow40
    Helty

    VMC doppio flusso Flow40

    Helty Flow40 amplia le possibilità di configurazione, per adattarsi a ogni personalizzazione e fornire una risposta adeguata ad ogni necessità. Il sistema decentralizzato a incasso è ideale sia in nuova edilizia che in ristrutturazione, grazie all’approccio invisibile e modulare: Flow40 non necessita di tubazioni o controsoffitti, la VMC lascia alla vista solo una cover, ora selezionabile tra nuove varianti in lamiera, o in PMMA bianco o nero. A queste si affianca una cover tinteggiabile a filo muro per i casi in cui è necessaria una soluzione completamente invisibile. Il corpo macchina è alloggiato in una predisposizione EPS, adattabile a spessori murari variabili, gestibile in fase di cantiere e completabile con unità VMC e cover anche in un secondo momento. Helty introduce una nuova tecnologia di scambiatore di calore, dando la possibilità di scegliere tra entalpico o sensibile. Flow40 si presenta nelle versioni standard, con serrande, oppure con serrande e preriscaldo. È inoltre possibile selezionare la posizione del pannello comandi: a parete, su scatola 503, o a bordo macchina. Di serie, il sensore igrometrico che regola la ventilazione in automatico in base all’umidità e il doppio filtro ePM2,5 65% + Coarse 90% / Coarse 70% che garantisce un’efficace pulizia dell’aria. La versione Flow40 con uscite in luce integra le griglie direttamente nel fianco della finestra, rendendo il sistema ancora più invisibile. La macchina può essere abbinata a sensori opzionali CO₂ e IAQ. Con l’app Helty Home è inoltre possibile gestire la ventilazione da remoto, programmare scenari, controllare più unità e semplificare l’operatività.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFlow40
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-09
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Recuperatori di calore