Pubblica i tuoi prodotti
VMC doppio flusso Flow400
VMC doppio flusso Flow400
VMC doppio flusso Flow400
VMC doppio flusso Flow400
    Helty

    VMC doppio flusso Flow400

    Flow400 è la soluzione innovativa pensata per la ventilazione efficiente di uffici e spazi condivisi con capienza fino a 10 persone. Compatta e versatile, Flow400 assicura aria sempre filtrata e ricambiata grazie al suo sistema di filtrazione avanzato composto da filtri ePM1 80% che arrestano fino all’80% delle polveri sottili inferiori al micron.

    Dotata di scambiatore entalpico con recupero di calore fino al 92%, Flow400 Helty è configurabile su portate d’aria che vanno dagli 80 ai 400 m3/h. Con un livello di pressione sonora di soli 35 dB(A) alla portata di progetto, risulta ideale per l’applicazione in ambienti professionali che richiedono un’attenzione speciale al comfort acustico. Con soli 22 cm di spessore, Flow400 è perfetta per il retrofit su edifici esistenti ed è disponibile nella versione Steel, con cover in acciaio pronta per l'installazione a vista, a parete o a soffitto.

    I sensori IAQ e CO2, opzionali, consentono di monitorare la qualità dell'aria interna, regolando automaticamente la portata in base alle esigenze. Funzionalità integrate come il free-cooling e la modalità notturna, permettono di garantire efficienza e risparmio energetico.

    La versione Flow400-R consente una gestione ottimale ed efficiente del rischio radon, grazie ad una tecnologia ad hoc che consente di diluire le concentrazioni del gas negli ambienti confinati. Grazie alla piattaforma Cloud è inoltre possibile comandare la macchina da remoto, impostando scenari personalizzati ed effettuare operazioni di controllo da parte dei Centri Assistenza.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFlow400
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-09
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Recuperatori di calore