Pubblica i tuoi prodotti
VMC doppio flusso Flow600
VMC doppio flusso Flow600
VMC doppio flusso Flow600
    Helty

    VMC doppio flusso Flow600

    Ideale per installazioni in spazi ricettivi, uffici, scuole ed asili, Flow600 Steel permette una modulazione del ricambio aria su portate variabili tra i 250 m3/h (velocità minima) e i 600 m3/h (velocità massima in iperventilazione), con quattro portate intermedie tali da soddisfare in modo flessibile necessità progettuali che richiedono tassi di rinnovo aria elevati in ambienti a medio-alto affollamento. L’unità è equipaggiata con scambiatore di calore a flussi incrociati di tipo entalpico, che consente efficienza di recupero termico sino all’82% e non richiede la predisposizione di alcuno scarico condensa. Assicura ottimi livelli di filtrazione grazie al gruppo filtri Coarse 80% + ePM1 80% montato di serie. Flow600 è nativamente integrata in una cover in acciaio verniciata bianca, completa di aperture di immissione ed estrazione aria, che permette l’installazione della macchina a vista, evitando la necessità di prevedere un ulteriore rivestimento estetico. Può essere installata a soffitto o anche in versione verticale a parete tramite apposito carter di rivestimento tubi che consente di gestire le prese di immissione/estrazione sia sul lato destro che su quello sinistro, in modo da adattarsi alle esigenze progettuali. Sono sufficienti due carotaggi da 200 mm su parete perimetrale, o in alternativa 4 fori da 100 mm. Grazie ai sensori CO2 e VOC, Flow600 può monitorare parametri essenziali per il benessere degli occupanti quali umidità relativa, livelli di anidride carbonica e composti organici volatili. Rilevando i valori in real time, la VMC può regolare automaticamente il ricambio d’aria in base agli effettivi bisogni letti nell’ambiente da ventilare.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFlow600
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-09
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Recuperatori di calore