Pubblica i tuoi prodotti
VMC doppio flusso Flow800
VMC doppio flusso Flow800
VMC doppio flusso Flow800
VMC doppio flusso Flow800
    Helty

    VMC doppio flusso Flow800

    Performante e silenziosa, Flow800 è progettata per incontrare e soddisfare al meglio le esigenze di progettisti e committenti, assicurando elevante prestazioni di filtrazione e ricambio d'aria in grandi ambienti confinati. Flow800 Steel prevede un'unità VMC nativamente integrata in una cover d’acciaio verniciata bianca per installazioni a vista, gestibili sia a soffitto che in parete. Una soluzione versatile e facile da installare, pensata per applicazioni in contesti ad elevato affollamento quali uffici, scuole, ambienti ricettivi e spazi collettivi, dove sono richiesti elevati tassi di rinnovo dell’aria, comfort acustico e semplicità di integrazione architettonica. La portata d’aria è modulabile su 6 valori, da 300 m³/h (velocità minima in modalità notturna) sino a 800 m³/h (velocità massima in iperventilazione), mediante il pannello che propone l’intuitiva interfaccia comandi in uso nei sistemi Helty. È disponibile come accessorio anche un pannello comandi per incasso in scatole elettriche 503. Il recuperatore di calore entalpico assicura un’efficienza di scambio termico dell’80%, mentre il doppio filtro Coarse 80% + ePM1 80% permette di arrestare circa il 90% del PM10 e l’80% del PM2.5, portando all’interno aria ossigenata e purificata.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFlow800
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-09
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Recuperatori di calore

    Disponibilità Regionale

    Europa