Pubblica i tuoi prodotti
HENRY® 440 Cove Base Adhesive
HENRY® 440 Cove Base Adhesive
    HENRY

    HENRY® 440 Cove Base Adhesive

    HENRY® 440 Cove Base Adhesive is a high-performance wet-set adhesive for installing rubber and vinyl cove base.

     Key Features

    • Aggressive initial grab
    • No open time required
    • Plasticizer migration resistant
    • Easy cleanup with water
    • Easy to use, easy to trowel
    • Zero VOC
    Voce di capitolato
    • Cove Base Sawtooth D=1/8″, W=1/8″, A=1/8″ 2 1/2″ (63.5 mm) Cove Base 310 – 340 lin. ft. / gal.; 77 – 85 lin. ft. / qt.; 25.27 lin. m/L 4″ (10 cm) Cove Base 220 – 240 lin. ft. / gal.; 55 – 60 lin. ft. / qt.; 17.7-19.3 lin. m/L 6″ (15.24 cm) Cove Base 165 – 180 lin. ft. / gal.; 41 – 45 lin. ft. / qt.; 13.2 – 14.5 lin. m/L Tube Applications 50 lin. ft. (15.24 lin. m) per 30 oz. Cartridge (3) 1/8″ / 3.2 mm Beads (Standard for 4″ / 10 cm Cove Base) Shelf life is 1 year, if unopened. VOC: 0 g/L
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohenry-440
    • Famiglia di prodottoFlooring Adhesive
    • Gruppo di famigliaVinyl Adhesive
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-24
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAltro
    • Materiale secondarioVinile
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Altro
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_71
    • Descrizione Uniclass 2015Resilient floor coverings
    • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 15
    • Titolo OmniClassResilient Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes