Pubblica i tuoi prodotti
Bar fence Atlas Grence Staander S
Bar fence Atlas Grence Staander S
    Heras

    Bar fence Atlas Grence Staander S

    3.8 su 5 stelle3.8(12 recensioni)

    Grence Atlas is a strong and robust fence, manufactured with the new 'stent' technique. Compressed air is blown into the round, vertical bars to fix them firmly in the upper and lower beams. This 'clean' technique uses less energy and thanks to the smooth surface without welds, the fencing is less sensitive to moisture and dirt. Lower gates come with plastic safety caps on top of the vertical bars to prevent accidents.

    This solid fencing is ideal for offices, schools and other prominent high visibility locations.

    • Latest 'stent' manufacturing technique (no welding)
    • Elegant appearance for prominent visibility locations
    • Easy to combine with access gates and detection systems
    • Safe and suitable for any terrain
    • Moisture and dirt resistant
    Voce di capitolato
    • • Category: Landscaping - Fencing

      • Material: Steel

      • Name: Atlas

      • Nominal Height: 932 - 2400

      • Nominal Width: 2300

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFence-Grence-Atlas-180-200-250
    • Famiglia di prodottoLandscaping
    • Gruppo di famigliaFencing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2400
    • Larghezza (mm)2360
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Recinti e staccionate
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_14
    • Descrizione Uniclass 2015Fence systems
    • Codice CSI MasterFormat 201432 31 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Decorative Metal Fences and Gates
    • Numero OmniClass23-11 25 19 17
    • Titolo OmniClassOrnamental Metal Fences

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Austria
    Belgio
    Danimarca
    Finlandia
    Francia
    Germania
    Irlanda
    Islanda
    Italia
    Lussemburgo
    Norvegia
    Paesi Bassi
    Polonia
    Regno Unito
    Repubblica Ceca
    Romania
    Svezia
    Svizzera
    Ungheria