Pubblica i tuoi prodotti
Bar Fence Theia - Post (L-XL)
Bar Fence Theia - Post (L-XL)
Bar Fence Theia - Post (L-XL)
    Heras

    Bar Fence Theia - Post (L-XL)

    4.0 su 5 stelle4.0(13 recensioni)

    A fence that you can see through and that at the same time guarantees privacy by limiting the view from the outside.

    Bar fencing Theia is the answer to the need for a fencing that offers both privacy and openness. In this way Theia combines the best of both worlds.

    Bar fencing is often used for the security of companies, office locations, hospitals and apartment complexes. But a regular bar fencing often provides a view from the outside, something that is not always desirable for some locations. Theia is then the solution: this fence offers an unobstructed view from the inside, but little or no view from the outside.

    Voce di capitolato
    • • Category: Fencing

      • Material: Steel

      • Name: Theia

      • Nominal Height: 935 - 2400

      • Nominal Width: 2300

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTheia-1000-1500
    • Famiglia di prodottoLandscaping
    • Gruppo di famigliaFencing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2500
    • Larghezza (mm)2360
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Recinti e staccionate
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_14
    • Descrizione Uniclass 2015Fence systems
    • Codice CSI MasterFormat 201432 31 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Decorative Metal Fences and Gates
    • Numero OmniClass23-11 25 19 17
    • Titolo OmniClassOrnamental Metal Fences

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Austria
    Belgio
    Danimarca
    Finlandia
    Francia
    Germania
    Irlanda
    Islanda
    Italia
    Lussemburgo
    Norvegia
    Paesi Bassi
    Polonia
    Regno Unito
    Repubblica Ceca
    Romania
    Svezia
    Svizzera
    Ungheria