Pubblica i tuoi prodotti
Swing gate double 6m extended (package)

Swing gate double 6m extended (package)

4.3 su 5 stelle4.3(21 recensioni)

The gate leaves can turn through approx. 180° and can be horizontally adjusted, so that they will always hang straight and turn smoothly. Gate leaves wider than 3 metres have double top rails to eliminate the need of diagonal braces - which would be helpful for intruders who want to climb the gate. The locks are sturdy and it is virtually impossible to force entrance by sabotaging them. It is then impossible to lift the gate out.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoportail-pivotant
  • Famiglia di prodottoDouble swing gates
  • Gruppo di famigliaClôtures mobiles
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2000
  • Larghezza (mm)6400
  • Profondità (mm)140
Relativo a
  • Prodotto inPaesi Bassi
  • Peso Netto (Kg)215
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Recinti e staccionate

Disponibilità Regionale

Europa