Pubblica i tuoi prodotti
heroal C 50
heroal C 50
heroal C 50
heroal C 50
heroal C 50
    heroal

    heroal C 50

    Sistemi facciata heroal C 50
    Soluzioni ottimali per ogni esigenza

    I sistemi facciata heroal C 50 rappresentano le soluzioni ideali per architetti, progettisti ed esecutori. I componenti di sistema variabili offrono olti vantaggi e punti di forza: presentano un'estetica accattivante, sono affidabili e comprovati. Alla base dei sistemi facciata heroal C 50 vi è una struttura uniforme.

    Dalle soluzioni per facciate efficienti a livello energetico (heroal C 50), a quelle ad alto isolamento termico (heroal C 50 HI) fino alla variante certificata per la casa passiva (heroal C 50 PH) per i requisiti più elevati, heroal offre con i suoi sistemi facciata heroal C 50 soluzioni innovative per soddisfare qualsiasi requisito relativo all'involucro edilizio.

    Voce di capitolato
    • Dimensioni e proprietà del sistema

      » Larghezza a vista: 50 mm
      » Profondità del profilo del montante: 28 – 260 mm
      » Profondità del profilo del traverso: 6 – 215 mm
      » Spessori vetro/pannello: 8 – 68 mm
      » Peso max. dell'elemento di riempimento: 800 kg
      » Isolamento termico: Uf ≥ 0,78 – 1,7 W/m2K
      » Antieffrazione: fino a RC 3
      » Resistenza al carico del vento: 2 kN/m2 (carico ammesso),3 kN/m2 (carico aumentato)
      » Tenuta alla pioggia battente: RE 1200
      » Permeabilità all'aria: AE
      » Resistenza agli urti: I5/E5
      » Protezione acustica: fino a 49 dB


      Varianti di configurazione e design

      » Facciata a montanti e traversi, continua a traversi o continua a montanti
      » Piante lineari o poligonali
      » In alcune sezioni impiegabile anche come tetto trasparente, superficie del tetto, veranda
      » Integrazione di tutti i sistemi di finestre e porte heroal nonché di lucernari heroal
      » Diversi profili di copertura e spinta
      » Progettazione del colore con verniciatura a polvere hwr heroal di qualità elevata

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoheroal_C_50
    • Famiglia di prodottoCurtain wall systems
    • Gruppo di famigliaheroal curtain wall system
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-14
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
    • Classificazione IFCFacciata Continua
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Codice UNSPSC30151806
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descrizione Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Numero OmniClass23-13 33 27 11
    • Titolo OmniClassCurtain Walls
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls