Pubblica i tuoi prodotti
heroal W 72
heroal W 72
heroal W 72
heroal W 72
heroal W 72
    heroal

    heroal W 72

    La soluzione di sistema innovativa per ogni ambito d’uso

    Grazie all’esclusiva geometria a barrette isolanti il sistema per finestre heroal W 72 riesce a ottenere, ad esempio, con una profondità strutturale di 72 mm nel telaio e di 84 mm nel battente, valori Uw che soddisfano i requisiti di isolamento termico per le finestre in relazione alla normativa per il risparmio energetico EnEV, senza l’uso di isolanti per giunture di vetro e telaio.

    Voce di capitolato
    • Dimensioni e proprietà del sistema

      » Profondità strutturali: telaio/traverse 72 mm, battente 84 mm
      » Larghezze visibili: telai 50–250 mm, traverse 74–254 mm, battente 33–67 mm
      » Larghezza visibile minima combinata: 90 mm
      » Spessore vetro / riempimento max.: telaio 54 mm, battente 66 mm
      » Peso del battente max.: 300 kg
      » Altezze battente max.: 2.800 mm
      » Sistema combinato in alluminio a 3 camere a isolamento termico elevato
      » Isolamento termico: Uf [120] = 1,3 W/m²K
      » Adattamento dei valori U mediante struttura a zone isolanti modulari
      » Permeabilità dell’aria: 4
      » Tenuta alla pioggia battente: E1650
      » Resistenza al carico di vento: C5/B5
      » Classi di isolamento acustico: 1–5
      » Resistenza all’effrazione: RC 4 (in combinazione con i sistemi di avvolgibili heroal Safe RC 3)


      Varianti di configurazione e design

      » L’ampio assortimento di profili con larghezze visibili esigue assicura un’elevata trasparenza nelle nuove costruzioni e in fase di ristrutturazione
      » Geometria dei battenti in filigrana a filo superficie
      » Realizzabile come porta-finestra accessibile (Universal Design)
      » Adatto per l’impego come NRWG (dispositivi di estrazione fumi e calore ad azione naturale)
      » Assortimento di battenti anche per sistemi di bandelle in plastica
      » Sistema di porte compatibile: heroal D 72
      » Progettazione del colore con verniciatura a polvere hwr heroal di qualità elevata

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoheroal_W_72
    • Famiglia di prodottoWindow systems
    • Gruppo di famigliaheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-14
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)2800
    • Larghezza (mm)1400
    • Profondità (mm)72
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Single Hung Windows
    • Classificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Descrizione Uniclass 2015Window systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows