Pubblica i tuoi prodotti
heroal W 72i
heroal W 72i
heroal W 72i
heroal W 72i
heroal W 72i
    heroal

    heroal W 72i

    Sistema di finestre a blocchi con vetratura esterna

    Questo sistema di finestre heroal W 72 i combina una progettazione architettonica attraverso larghezze visibili in filigrana e offre la massima trasparenza, un migliore isolamento termico e un design elegante senza battenti e lastre di vetro a vista. Questo sistema di finestre a blocchi è utilizzabile in diversi modi, tra l’altro anche come elemento a inserimento di parete esterna La combinazione con le bandelle di sistema a scomparsa conferisce  n design elegante.

    Sistema di finestre a blocchi con vetratura interna

    Il sistema heroal W 72 i, con una vetratura interna classica, offre tutti i vantaggi architettonici di un sistema di finestre a blocchi. Questa versione di sistema heroal colpisce grazie al suo aspetto slanciato e alle larghezze visibili esigue senza battenti visibili, garantisce ampie superfici in vetro e, in questo modo, la massima trasparenza. Il sistema di finestre a blocchi heroal W 72 i è particolarmente indicato per l’impiego in combinazione con i sistemi di pareti esterne heroal C 50. Inoltre, questa struttura in filigrana viene utilizzata anche come elemento di finestre tradizionale negli edifici ad uso privato o commerciale. Questo sistema  ombinato in alluminio durevole e senza tempo, in combinazione con le bandelle a scomparsa, valorizza qualsiasi tipologia di immobile.

    Voce di capitolato
    • Dimensioni e proprietà del sistema

      » Profondità strutturali: telai/traverse 72 mm, battente 76,5 mm (vetratura esterna)
      » Larghezze visibili: telai 70–120 mm, traverse 114–244 mm, battente a scomparsa (vetratura esterna)
      » Profondità strutturali: telai/traverse 72 mm, battente 79 mm (vetratura interna)
      » Larghezze visibili: telai 70–120 mm, traverse 114–244 mm, battente a scomparsa (vetratura interna)
      » Larghezza visibile minima combinata: 81 mm
      » Spessore vetro / riempimento max.: telaio 52 mm, battente 47 mm
      » Peso del battente max.: 150 kg
      » Altezze battente max.: 2.400 mm
      » Sistema di profili in alluminio a 3 camere a isolamento termico elevato
      » Isolamento termico: Uf [87] ≥ 1,5 W/m²K (vetratura esterna)
      » Isolamento termico: Uf [87] ≥ 1,7 W/m²K (vetratura interna)
      » Adattamento dei valori U mediante struttura a zone isolanti modulari
      » Permeabilità dell’aria: 4
      » Tenuta alla pioggia battente: 9A
      » Resistenza al carico di vento: C5/B5
      » Classi di isolamento acustico: 1–5
      » Resistenza all’effrazione: RC 2


      Varianti di configurazione e design

      » Larghezze omogenee e in filigrana concepite appositamente per l’impiego nei sistemi di pareti esterne heroal C 50
      » Assortimento di battenti anche per sistemi di bandelle in plastica
      » Sistema di porte compatibile: heroal D 72
      » Compatibili dal punto di vista del profilo con i sistemi di finestre heroal W 72 CW e con i sistemi di pareti esterne heroal C 50
      » Progettazione del colore con verniciatura a polvere hwr heroal di qualità elevata

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoheroal_W_72i
    • Famiglia di prodottoWindow systems
    • Gruppo di famigliaheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-01-21
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)2800
    • Larghezza (mm)1400
    • Profondità (mm)72
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Single Hung Windows
    • Classificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Descrizione Uniclass 2015Window systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows