Pubblica i tuoi prodotti
heroal L&S
heroal L&S
heroal L&S
heroal L&S
heroal L&S
    heroal

    heroal L&S

    Sistema a porte alzanti-scorrevoli in alluminio in tre varianti

    heroal S 77
    La versatilità è la nostra forza: heroal S 77 è un sistema di profili modulare dal design moderno, che soddisfa i più severi requisiti tecnici. Oltre alla scelta tra due larghezze a vista dell’anta, offre una gamma quasi infinita di superfici ed è compatibile con altri sistemi heroal. Con heroal S 77 si possono realizzare anche varianti
    a più binari e strutture senza barriere. Le speciali geometrie dei profili garantiscono il rispetto di tutti i requisiti e le norme per l’isolamento termico delle ante di tutti i pesi e dimensioni. La tecnica isolante heroal ottimizzata a quattro livelli e windstop e l’impiego di angoli di tenuta per la sigillatura delle ante e delle giunzioni centrali assicurano permeabilità all’aria e tenuta alla pioggia battente ottimali, oltre a una lavorazione semplice ed efficiente.

    heroal S 77 HI
    L’efficienza energetica conta: heroal S 77 HI, l’evoluzione naturale del sistema a porte alzanti-scorrevoli heroal S 77, è un sistema a elevato isolamento termico che offre una zona di isolamento a struttura modulare e una tecnologia di tenuta con quattro livelli e windstop per la sigillatura delle ante e delle giunzioni centrali. Consente quindi di realizzare valori Uw ≥1,0 W/m2K. I materiali isolanti economici e di alta qualità si utilizzano nei dettagli costruttivi di importanza essenziale dal punto di vista della termotecnica.

    heroal S 77 SL apre nuove ampie dimensioni e garantisce la massima trasparenza grazie all’innovativa struttura del telaio, unica nel suo genere. Questa generazione di porte alzanti-scorrevoli heroal riunisce un’anta mobile Monorail con una vetratura telaio fisso con larghezze a vista minime. Questa vetratura di grandi dimensioni, priva di telaio e dalle linee pulite è un collegamento quasi invisibile tra interno ed esterno e prolunga lo spazio abitativo, estendendolo oltre i suoi limiti reali. Il sistema a porta alzanti-scorrevoli scorrevole heroal S 77 SL è un moderno elemento architettonico che genera un nuovo concetto di spazio. Il sistema a porte alzanti-scorrevoli heroal S 77 SL crea un equilibrio armonico tra design senza tempo, comfort estremo e funzionalità coerente. Grazie ai dettagli costruttivi raffinati e modulari, heroal S 77 SL si può impiegare senza limitazioni negli edifici di nuova costruzione e in quelli ristrutturati. Le speciali e comprovate geometrie delle ante heroal rispondono a tutti i requisiti di isolamento termico in tutte le dimensioni e pesi dell’anta. La tecnologia di isolamento heroal a quattro livelli di tenuta e l’impiego di angoli di tenuta EPDM per la sigillatura delle ante e della giunzione centrale offrono caratteristiche prestazionali ottimali in termini di permeabilità all’aria e tenuta alla pioggia battente.

    Voce di capitolato
    • Caratteristiche del sistema heroal S 77 HI
      » Altezza max. dell’anta: 2.400 mm, ampliabile fino a 3.000 mm grazie al rinforzo statico supplementare
      » Peso max. dell’anta: 300 kg, ampliabile fino a 400 kg grazie all’impiego di carrelli tandem
      » Massimo comfort di utilizzo: nuovi articoli aggiuntivi non visibili dall’esterno permettono di comandare anche ante pesanti con estrema facilità, su richiesta anche premendo un pulsante, grazie al sistema di azionamento integrato
      » Profili telaio e anta disponibili con e senza schiuma PU in due lunghezze (ottimizzazione del taglio)
      » Profili anta ottimizzati e adeguati alla ferramenta
      » Tecnologia di tenuta a quattro livelli e windstop per la sigillatura delle ante e delle giunzioni centrali
      » Drenaggio del telaio opzionalmente a vista o a scomparsa, drenaggio anta a scomparsa
      » Lavorazione economica e rapida grazie a soluzioni costruttive dettagliate, come i tagli a 90° di profili alzanti-scorrevoli addizionali.

      Varianti di formati e design heroal S 77 HI
      » Tipi di apertura: a due o tre binari con un massimo di sei ante mobili
      » Realizzazione totalmente priva di barriere (barriera 0) grazie all’integrazione della soglia nel fabbricato e all’impiego del sistema di drenaggio heroal DS
      » Colorazione mediante rivestimento a polveri HWR heroal di alta qualità
      » Vasto assortimento di profili di collegamento e addizionali, tra l’altro per l’integrazione in verande e l’impiego di zanzariere heroal IS

      Caratteristiche del sistema heroal S 77 SL
      » Altezza max. dell’anta: 2.400 mm, ampliabile fino a 3.000 mm grazie al rinforzo statico supplementare
      » Peso max. dell’anta: 300 kg, ampliabile fino a 400 kg grazie all’impiego di carrelli tandem
      » Massimo comfort di utilizzo: nuovi articoli aggiuntivi non visibili dall’esterno permettono di comandare anche ante pesanti con estrema facilità, su richiesta anche premendo un pulsante, grazie al sistema di azionamento integrato
      » Straordinaria silenziosità di scorrimento grazie alla combinazione di sistemi di ferramenta comprovati e guida di scorrimento in acciaio inox heroal
      » Componenti sagomati a tenuta EPDM flessibili ed esenti da usura per una tenuta duratura all’aria e alla pioggia battente
      » Tecnologia di tenuta a quattro livelli e windstop per la messa a tenuta dell’anta e della giunzione centrale
      » Guarnizione per vetratura con viste ridotte, retrattile lungo tutto il perimetro
      » Lavorazione economica e rapida grazie alle innovative soluzioni dettagliate heroal
      » Sistema con profilo a 3 camere ad elevato isolamento termico
      » Tecnologia composita heroal con profili anta antideformanti brevettati

      Varianti di formati e design heroal S 77 SL
      » Tipi di apertura: monorotaia (Monorail) con un massimo di due ante mobili.
      » Formazione ad angolo a 90° con angolo tutto vetro in vetro isolante o angolo anta per l’apertura.
      » Versione della soglia senza barriere e su misura per disabili grazie all’integrazione nell’appoggio a pavimento
      » Scelta della maniglia: maniglia girevole con maniglia a incasso esterna oppure maniglia girevole interna ed esterna. Entrambe le varianti chiudibili a chiave in via opzionale
      » Colori della maniglia: bianco, argento, anodizzato (E6/EV1) e acciaio inox
      » Vasto assortimento di profili di collegamento e addizionali per una facile integrazione nel fabbricato
      » Integrazione nei sistemi facciata heroal C 50
      » Libertà di configurazione aggiuntiva grazie ai diversi colori dei profili sul lato esterno e interno dell’elemento
      » Colorazione mediante rivestimento a polveri HWR heroal di alta qualità

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoheroal_LS
    • Famiglia di prodottoDoor systems
    • Gruppo di famigliaheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2018-12-01
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_25
    • Descrizione Uniclass 2015Doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors