Pubblica i tuoi prodotti
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
    heroal

    heroal S

    heroal S 65

    Sistema ottimizzato di porte scorrevoli
    Il sistema di porte scorrevoli in alluminio heroal S 65 si caratterizza per la sua realizzazione particolarmente semplice ed efficiente e per l'innovativa struttura delle ante. I telai isolanti e senza spinta, appositamente sviluppati per il sistema di porte scorrevoli, permettono l'impiego di grandi ante, garantendo nel contempo la protezione anti-deformazione (effetto bimetallico). Il labirinto, già premontato sui profili delle ante, elimina la necessità di un fissaggio separato e consente una giunzione centrale molto stretta, con larghezza a vista di soli 62 mm. Come al solito, le ante sono tagliate con taglio a 45 gradi. Inoltre, il telaio perimetrale riduce la complessità del sistema, semplificandone ulteriormente la realizzazione. Di conseguenza, il sistema di porte scorrevoli heroal S 65 è particolarmente adeguato per offrire una soluzione economicamente interessante per l'edilizia residenziale e commerciale di alto livello.


    heroal S 42

    Efficienza e funzionalità
    Il sistema scorrevole heroal S 42 detta nuovi parametri in materia di isolamento termico, sostenibilità, economicità, convenienza e lavorazione. Una delle ragioni di questo successo sono gli innovativi dettagli costruttivi. Nel sistema scorrevole heroal S 42 vengono impiegate diverse tecnologie: le tecnologie heroal di stratificazione, di giunzione, di realizzazione delle squadrette e delle ferramenta sono combinate insieme in questo sistema con tutti i loro punti di forza e i relativi vantaggi. Grazie alla perfezione nei dettagli e all'elevata efficienza e funzionalità, è possibile realizzare porte e finestre scorrevoli impeccabili per edifici sia privati che commerciali. heroal S 42 apre nuove ampie dimensioni e garantisce la massima trasparenza.

    Voce di capitolato
    • heroal S 42

      Caratteristiche del sistema
      » Profondità di costruzione: telaio 72/79 mm, anta 38/42 mm, traversi anta 38 mm
      » Larghezze a vista: telaio a partire da 48 mm, anta a partire da 68 mm, traversi a partire da 68 mm
      » Altezza max. anta: 2600 mm
      » Larghezza max. anta: 2500 mm
      » Spessore max. vetro/pannello: 24-28 mm
      » Peso max. anta: 80/160 kg
      » Bloccaggi: da semplice a triplo, richiudibili a scelta
      » Isolamento termico: Uw ≥ 1,4 W/m²K
      » Permeabilità all'aria: classe 4
      » Tenuta alla pioggia battente: 8A
      » Resistenza al carico del vento: B2
      » Protezione acustica: fino a 37 dB

      Varianti di forme e design
      » Tipi di apertura: a 2 o 3 binari con fino a 6 ante scorrevoli
      » Formazione angolo a 90° con angolo interno ed esterno
      » Possibilità di realizzare accoppiamenti di elementi con heroal W 72
      » Combinazione con heroal W 65 e heroal W 72 come telaio di inserimento
      » Design della soglia senza barriere con smaltimento dell'acqua nascosto e controllato tramite sistema di drenaggio
      » Compatibile con il sistema facciata heroal C 50 e il sistema di zanzariere heroal IS
      » Diversa configurazione della superficie e del lato interno ed esterno dell'elemento
      » Colorazione con rivestimento a polveri heroal HWR di alta qualità

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoheroal_S
    • Famiglia di prodottoDoor systems
    • Gruppo di famigliaheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-01
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_25
    • Descrizione Uniclass 2015Doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors