Pubblica i tuoi prodotti
heroal W 77
heroal W 77
heroal W 77
heroal W 77
heroal W 77
    heroal

    heroal W 77

    Il sistema finestra di oggi e domani

    Grazie all'intelligente combinazione di geometrie e materiali, il nuovo sistema finestra heroal W 77 con una profondità di costruzione di soli 77 mm raggiunge un valore Uf di 0,95 W/m²K (larghezza a vista 120 mm), idoneo per l'uso in case passive. Grazie a questo sviluppo, heroal è riuscita a creare una finestra in alluminio a separazione termica che nel lungo periodo risponde non solo ai requisiti di oggi, vale a dire alla normativa EnEV­2016, ma anche alle esigenze dei "nearly zero-energy buildings" di domani.

    La caratteristica più significativa del sistema finestra heroal­W­77 è la profondità di costruzione di soli 77 mm abbinata a valori energetici unici. Ciò significa un minor consumo di materiale, energia e risorse, conciliando convenienza e sostenibilità.

    L'impiego di ferramenta standard assicura la possibilità di un "update" dei singoli componenti nel lungo periodo. Architetti e progettisti hanno così a disposizione un sistema finestra che offre un alto grado di libertà nella configurazione e un'altissima qualità: un prodotto estremamente affidabile, quindi, che soddisfa esigenze e desideri degli investitori.

    Voce di capitolato
    • Misure e caratteristiche del sistema

      » Profondità di costruzione: telaio 77 mm, anta 89 mm
      » Larghezze a vista: telaio 50 – 250 mm, traverso 74 – 254 mm, anta 33 – 67 mm
      » Spessore max. vetro/pannello: telaio 54 mm, anta 66 mm
      » Peso max. anta: 300 kg
      » Altezza max. anta: 2.800 mm
      » Sistema stratificato con profilo a 3 camere in alluminio
      » Isolamento termico: Uf [120] = 0,95 W/m²K
      » Adeguamento del valore U mediante struttura modulare a zone di isolamento
      » Permeabilità all'aria: 4
      » Tenuta alla pioggia battente: 9A
      » Resistenza al carico del vento: C5/B5
      » Classi di isolamento acustico: 1-5
      » Protezione antieffrazione:
      - elementi finestra: RC 3
      - in combinazione con il sistema avvolgibili heroal safe RC 3: RC 4
      » Sicurezza di sistema grazie all'utilizzo di ferramenta delle aste di spinta in alluminio heroal, sovrapposte (heroal WF 100) e nascoste (heroal WF 100 i)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoheroal_W_77
    • Famiglia di prodottoWindow systems
    • Gruppo di famigliaheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-01-21
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)2800
    • Larghezza (mm)1400
    • Profondità (mm)77
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Single Hung Windows
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Descrizione Uniclass 2015Window systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows