Pubblica i tuoi prodotti
Pull handle, 550-33GKLT
Pull handle, 550-33GKLT
Pull handle, 550-33GKLT
    HEWI

    Pull handle, 550-33GKLT

    4.6 su 5 stelle4.6(9 recensioni)
    Pull handle System 111 made of solid coloured polyamide, diameter 33 mm, for one-sided and paired fixing on glass, wooden, PVC and metal doors (aluminium: 1 to 3 chamber, steel: 1 chamber profiles), Load bearing capacity under alternating load 100 kg on wooden and metal doors, 50 kg on PVC doors, with 2 fixing points, fixing outside the lock area or within the lock area, as well as fixing through the lock. L-shaped handle in a curved shape, with straight supports, in conjunction with BA5.0 for frame doors, fulfils the handle requirements of the guidelines of the German Federal Association of Accident Insurance Funds (Bundesverband der Unfallkassen e. V. - BUK) - safe distance from the closing edge 25 mm. centre-to-centre 300 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico550-33GKLT
    • Famiglia di prodottoHardware
    • Gruppo di famigliaDoor fittings
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)333
    • Larghezza (mm)145
    • Profondità (mm)85
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_36_59_25
    • Descrizione Uniclass 2015Door lever handle sets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 71 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Door Hardware
    • Numero OmniClass23-17 11 11 25
    • Titolo OmniClassDoor Accessories