Pubblica i tuoi prodotti
Make-up mirror, 950-01-23040
Make-up mirror, 950-01-23040
Make-up mirror, 950-01-23040
Make-up mirror, 950-01-23040
    HEWI

    Make-up mirror, 950-01-23040

    Cosmetic mirror - round unlit mirror - framed in a chrome-plated metal frame - magnification factor x 3 - mirror and mirror surface diameter 220 mm - on straight arm, movable, length 55 mm - total depth 113 mm - for wall mounting, concealed 3-point fixing - wall connection diameter 60 mm, 10 mm deep - including corrosion-free HEWI fixing material - high-quality chrome-plated
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico950-01-23040
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaMirrors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)237
    • Larghezza (mm)202
    • Profondità (mm)110
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Specchi
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descrizione Uniclass 2015Mirrors
    • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numero OmniClass23-21 37 13 15
    • Titolo OmniClassMirrors