Pubblica i tuoi prodotti
SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060
SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060
SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060
    HEWI

    SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060

    HEWI SAFE TOUCH shower thermostat - matt black powder-coated, round - Fitting body, control and roses: brass - HEWI SAFE TOUCH safety housing: the entire fitting body does not get hot - 12 l/min - Anti-scalding protection: safety cutout at 38 °C - Check valve in the wall connections - dynamic flow controller 12 l/min in the shower outlet - integrated dirt trap screens - Standard shower outflow G 1/2" for standard shower hoses - hot-cold marking - Connection type: S-connections with integrated silencers, push-on roses - 48 mm high, 320 mm, projection 108 mm - Actual dimension: 150 mm +/- 20 mm - Noise class 1 - suitable for thermal disinfection according to DVGW W 551
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAQ1-32T50060
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaFittings
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)69
    • Larghezza (mm)320
    • Profondità (mm)108
    Relativo a
    • Materiale principalePowder Coatings
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Codice Uniclass 2015EF_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Titolo OmniClassFittings