Pubblica i tuoi prodotti
Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260
Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260
Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260
    HEWI

    Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260

    Single-lever washbasin mixer tap - matt black powder-coated, round, with coloured gripping element made of polyamide in HEWI colours 98 (signal white), or 90 (jet black), matt - Flow rate 5 l/min - Ceramic cartridge Kerox K-35OP, pressure resistant up to 35 bar - Laminar jet controller with dynamic flow control 5 l/min, angle adjustable and anti-theft protection - Connection via flexible pressure hoses with woven-in hot-cold marking 450 mm long, G 3/8 - Brass fitting body - open operating lever with hot-cold marking - 141 mm high, projection 159 mm - rigid outlet - not including waste fittings - suitable for thermal disinfection according to WRAS - Noise class 1
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAQ1B12M10260
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaFittings
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)141
    • Larghezza (mm)42
    • Profondità (mm)159
    Relativo a
    • Materiale principalePowder Coatings
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Codice Uniclass 2015EF_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Titolo OmniClassFittings