Pubblica i tuoi prodotti
lounge_Airport collection
HIGOLD

lounge_Airport collection

LA COMBINAZIONE PERFETTA DI METALLO E LEGNO. INTARSIATO A FILO NEI BRACCIOLI, DECORANO LE POLTRONE

DANDO UN ASPETTO MOLTO LUSSUOSO.

Voce di capitolato
  • La collezione AIRPORT è realizzata con profilo a T estruso piegato e lamiera ondulata (CSM) che è stata utilizzata dalla

    Junkers Airplane Company di Dessau come materiale più
    adatto per costruire la prima e la più grande e celebre flotta
    di aerei commerciali. La lamiera ondulata (CSM) in acciaio
    o alluminio è nota e prodotta in serie in tutto il mondo per
    rivestire pareti e tetti di qualsiasi tipo di edificio domestico
    o commerciale. Il pannello ondulato in varie proporzioni è
    sinonimo di longevità e ha aspetto estetico che non invecchia
    mai, CSM è il più versatile e utilizzato in assoluto, le applicazioni
    sono illimitate. Questo tipico design ondulato è oggi utilizzato
    anche per produrre bagagli da viaggio di alta qualitá. La
    particolare lavorazione di Airport vede le lamiere grecate
    inserite in cornici di alluminio piatto come delle fotografie senza
    alcun elemento di ancoraggio a vista. Le spiccate doti di design
    di questa collezione di outdoor Airport di Higold le permettono
    di essere tranquillamente inserita in ambienti pubblici, giardini
    privati e terrazze di hotels.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolounge_Airport_collection
  • Famiglia di prodotto collection
  • Gruppo di famigliaAirport
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleTessuto
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
  • Codice ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Codice Uniclass 2015Ss_40_20_30_28
  • Descrizione Uniclass 2015External furniture systems
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture