Pubblica i tuoi prodotti
1.0 MP CMOS PT Camera
1.0 MP CMOS PT Camera
1.0 MP CMOS PT Camera

    1.0 MP CMOS PT Camera

    FEATURES:

    • 1/4” Progressive Scan CMOS
    • Up to 1.0 megapixeresolution 
    • Support motorized Pan & Tilt 
    • DigitaWDR 
    • 3D DNR 
    • IR range approx. 10 meters 
    • Support Wi-Fi, support WPS configuration with one touch (-W) 
    • Two-way audio 
    • Built-in microphone and speaker 
    • Support 128G on-board storage 
    • 5V DC±10%
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDS-2CD2Q10FD-IW
    • Famiglia di prodottoElectronics
    • Gruppo di famigliaVideo Surveillance
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-04-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)4.9
    • Larghezza (pollici)4
    • Profondità (pollici)4
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inCina
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Libbre)10.58
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Sicurezza, Videosorveglianza e Accessori
    • Nome UNSPSCSecurity cameras
    • Codice UNSPSC46171610
    • Codice CSI MasterFormat 201411 97 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Security Equipment
    • Numero OmniClass23-37 15 11
    • Titolo OmniClassCameras

    Disponibilità Regionale

    Nord America Europa