Pubblica i tuoi prodotti
Sliding connector MSG 1,75  HVAC
Hilti

Sliding connector MSG 1,75 HVAC

Sliding connector (for two pipe rings) Features: 1) Load classes matched to Hilti pipe rings 2) Can be used for suspended or standing installations 3) Integrated plastic guide 4) Smooth sliding movement as tilting is not possible
Voce di capitolato
  • Maximum load - F: 1.75 kN Material composition: S235JRG - DIN EN 10025 Surface finish: Galvanized
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofixedpoint_MSG175
  • Famiglia di prodottoInstallation System
  • Gruppo di famigliaFixed point
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-09-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni

Disponibilità Regionale

Europa Asia