Pubblica i tuoi prodotti
Firestop Sealant FS-ONE MAX
Firestop Sealant FS-ONE MAX
Firestop Sealant FS-ONE MAX
    Hilti

    Firestop Sealant FS-ONE MAX

    High performance intumescent firestop sealant Water-based intumescent (expands when exposed to fire) firestop sealant that helps protect combustible and non-combustible penetrations for up to 4 hours fire rating
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFSOneMax
    • Famiglia di prodottoFirestop & Fire Protection System
    • Gruppo di famigliaSealants
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-04-14
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleSigillante
    • Progettato inLiechtenstein
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Compartimentazione antincendio
    • Clasificazione IFCProxy Elemento di Costruzione
    • Nome UNSPSCFire resistant coatings or putties or sealants
    • Codice UNSPSC46191503