Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
hilti/products/b48f5d42-1bd9-4658-8bfc-4cf67760f596
Home
Categorie
Riscaldamento, ventilazione e condizionamento
Installazioni
Fixed-point pipe ring MFP HVAC
Non disponibile in Stati Uniti
Hilti
Follow
Fixed-point pipe ring MFP HVAC
Fixed-point pipe ring Features: 1) A quick and easy installation with hight 2) Tested load values Applications: for installation of pipes up to 273 mm exposed to temperature changes.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Thread - M: M20 Surface finish: Galvanized Tightening torque: 80 Nm
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
pipering_MFP
Famiglia di prodotto
Installation Pipe fixture
Gruppo di famiglia
Pipe rings
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-09-01
Numero di versione
2
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.hilti.ru/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B/r1265
Certificazione di Prodotto
https://www.hilti.ru/medias/sys_master/documents/hcd/hd9/9276910043166/Certificate-of-conformity-Hilti-Installation-systems-Certificate-ASSET-DOC-LOC-2768322.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni
Disponibilità Regionale
Europa
Asia
Bielorussia
Kazakistan
Russia
Ucraina
Prodotti simili
Hilti
Seismic Components HVAC
4.8
(
6
)
Download
Hilti
Suspension Kit Wire System HVAC
Download
Hilti
Threaded Rod MQZ Hangers HVAC
4.2
(
5
)
Download
Hilti
Connectors MT System HVAC
Download
Hilti
Channel MT System HVAC
3.9
(
7
)
Download
Hilti
Angolare MQW
Download