Pubblica i tuoi prodotti
Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC
Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC
    Hilti

    Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC

    3.7 su 5 stelle3.7(18 recensioni)
    Sprinkler pipe hanger Features: 1) Insert pipe, hang, adjust. It saves time during installation 2) Simple leveling with the height adjustment nut 3) Simple pipe installation thanks to the pre-assembled sprinkler height adjustment nut 4) VdS approved pipe hanger Applications: sprinkler installations.
    Voce di capitolato
    • Thread: M8 Maximum load - F: 2000 N Material composition: DX51D Z275 - DIN EN 10327
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopipering_MPSPN
    • Famiglia di prodottoInstallation Pipe fixture
    • Gruppo di famigliaPipe rings
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Installazioni

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia