Pubblica i tuoi prodotti
Lavabo HIMACS CB330C (da appoggio)
Lavabo HIMACS CB330C (da appoggio)
Lavabo HIMACS CB330C (da appoggio)
Lavabo HIMACS CB330C (da appoggio)
    HIMACS

    Lavabo HIMACS CB330C (da appoggio)

    Le vaschette HIMACS garantiscono facilità di impiego per la pulizia nonché un appeal caldo e autentico, facendone la soluzione ideale per dare vita a una zona bagno da sogno. Questo lavabo è stato progettato esclusivamente come lavabo da appoggio su piano. Disponibili nei colori Alpine White S28 and Nougat Cream S201. Senza troppopieno. Installazione da appoggio su piano. HIMACS è una pietra acrilica della massima qualità in grado di assumere qualsiasi forma. È un materiale impiegato in architettura e interior design per dare vita a forme scultoree e dalle prestazioni elevate. Tutto è possibile con HIMACS: facciate, rivestimenti per pareti o cucine, stanze da bagno e superfici d’arredo, in complessi commerciali, spazi privati e locali pubblici. HIMACS è composto da acrilico, minerali e pigmenti naturali che insieme creano una superficie liscia, non porosa e priva di giunzioni visibili, soddisfacendo gli standard più elevati da un punto di vista qualitativo, estetico, costruttivo, funzionale e igienico, per risultati maggiori rispetto ai materiali convenzionali. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet himacs.eu
    Voce di capitolato
    • HIMACS RCB330C Basin with 8% Recycled Content (top mount installation)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCB330C
    • Famiglia di prodottoSinks, Baby Baths & Bowls
    • Gruppo di famigliaBowls
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-02-11
    • Numero di versione5
    • Altezza (mm)130
    • Larghezza (mm)370
    • Profondità (mm)370
    Relativo a
    • Materiale principaleSuperficie solida
    • Materiale secondarioPietra naturale acrilica
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815

    Disponibilità Regionale

    Europa