Pubblica i tuoi prodotti
Lavabo HIMACS CB 523
Lavabo HIMACS CB 523
    HIMACS

    Lavabo HIMACS CB 523

    Le vaschette HIMACS garantiscono facilità di impiego per la pulizia nonché un appeal caldo e autentico, facendone la soluzione ideale per dare vita a una zona bagno da sogno. Essi vengono prodotti mediante il processo di stampaggio e sono ideali sia per strutture con rubinetteria a sé sia per integrazione in un piano completo da bagno. Disponibile in Alpine White S028. Senza troppopieno. Installazione a filo al di sotto dei top. HIMACS è una pietra acrilica della massima qualità in grado di assumere qualsiasi forma. È un materiale impiegato in architettura e interior design per dare vita a forme scultoree e dalle prestazioni elevate. Tutto è possibile con HIMACS: facciate, rivestimenti per pareti o cucine, stanze da bagno e superfici d’arredo, in complessi commerciali, spazi privati e locali pubblici. HIMACS è composto da acrilico, minerali e pigmenti naturali che insieme creano una superficie liscia, non porosa e priva di giunzioni visibili, soddisfacendo gli standard più elevati da un punto di vista qualitativo, estetico, costruttivo, funzionale e igienico, per risultati maggiori rispetto ai materiali convenzionali. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet himacs.eu
    Voce di capitolato
    • HIMACS RCB 523 Basin with 8% Recycled Content
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCB523
    • Famiglia di prodottoSinks, Baby Baths & Bowls
    • Gruppo di famigliaBowls
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-10-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)320
    • Larghezza (mm)520
    • Profondità (mm)78
    Relativo a
    • Materiale principaleSuperficie solida
    • Materiale secondarioPietra naturale acrilica
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815

    Disponibilità Regionale

    Europa