Pubblica i tuoi prodotti
HIMACS Vasca da bagno CBT 170 70
HIMACS Vasca da bagno CBT 170 70
    HIMACS

    HIMACS Vasca da bagno CBT 170 70

    Oltre ai lavabi, le vasche da bagno sono elementi fondamentali in un bagno dal design accattivante. E oggi, entrambi questi elementi sono disponibili nello stesso materiale: elegante, ma anche funzionale, utile e bello. Le tre nuove vasche da bagno sono da incasso. La vasca viene installata a filo con la pannellatura, in modo da avere visivamente un elemento unico, senza alcun giunto visibile; ciò rende le superfici della vasca igieniche e di facile manutenzione. Le nuove vasche da bagno in HIMACS sono perfette per completare la gamma per il bagno e trasformare quest’ultimo in un’esperienza di benessere a tutto tondo. Disponibili in Alpine White S028. HIMACS è una pietra acrilica della massima qualità in grado di assumere qualsiasi forma. È un materiale impiegato in architettura e interior design per dare vita a forme scultoree e dalle prestazioni elevate. Tutto è possibile con HIMACS: facciate, rivestimenti per pareti o cucine, stanze da bagno e superfici d’arredo, in complessi commerciali, spazi privati e locali pubblici. HIMACS è composto da acrilico, minerali e pigmenti naturali che insieme creano una superficie liscia, non porosa e priva di giunzioni visibili, soddisfacendo gli standard più elevati da un punto di vista qualitativo, estetico, costruttivo, funzionale e igienico, per risultati maggiori rispetto ai materiali convenzionali. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet himacs.eu
    Voce di capitolato
    • HIMACS RCS 203 Sink with 8% Recycled Content
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCS203
    • Famiglia di prodottoSinks, Baby Baths & Bowls
    • Gruppo di famigliaSinks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-10-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)300
    • Larghezza (mm)502
    • Profondità (mm)144
    Relativo a
    • Materiale principaleSuperficie solida
    • Materiale secondarioPietra naturale acrilica
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)3.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815

    Disponibilità Regionale

    Europa