Pubblica i tuoi prodotti
Lavello HIMACS CS490D
Lavello HIMACS CS490D
    HIMACS

    Lavello HIMACS CS490D

    I lavelli HIMACS sono prodotti utilizzando tecniche di colata di elevata qualità. A prescindere dal prodotto scelto dall’ampia selezione, perfetta per qualsiasi tipo di abbinamento, tutti i lavelli sono montati allo stesso livello del piano di lavoro oppure installati al di sotto della superficie. Sono altresì possibili soluzioni personalizzate su richiesta. Disponibili nei colori Alpine White S28 and Nougat Cream S201. Con troppopieno. Installazione a filo al di sotto dei top. HIMACS è una pietra acrilica della massima qualità in grado di assumere qualsiasi forma. È un materiale impiegato in architettura e interior design per dare vita a forme scultoree e dalle prestazioni elevate. Tutto è possibile con HIMACS: facciate, rivestimenti per pareti o cucine, stanze da bagno e superfici d’arredo, in complessi commerciali, spazi privati e locali pubblici. HIMACS è composto da acrilico, minerali e pigmenti naturali che insieme creano una superficie liscia, non porosa e priva di giunzioni visibili, soddisfacendo gli standard più elevati da un punto di vista qualitativo, estetico, costruttivo, funzionale e igienico, per risultati maggiori rispetto ai materiali convenzionali. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet himacs.eu
    Voce di capitolato
    • HIMACS RCS490D Sink with 8% Recycled Content
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCS490D
    • Famiglia di prodottoSinks, Baby Baths & Bowls
    • Gruppo di famigliaSinks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-02-11
    • Numero di versione6
    • Altezza (mm)196
    • Larghezza (mm)540
    • Profondità (mm)420
    Relativo a
    • Materiale principaleSuperficie solida
    • Materiale secondarioPietra naturale acrilica
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)10.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815

    Disponibilità Regionale

    Europa