La gamma Aster con grana trasparente e brillantezza madreperla.
Colori : Nebula (T010), Venus (T011), Andromeda (T017).
Spessore : 12mm. (20 mm disponibile su richiesta).
HIMACS è una pietra acrilica della massima qualità in grado di assumere qualsiasi forma. È un materiale impiegato in architettura e interior design per dare vita a forme scultoree e dalle prestazioni elevate. Tutto è possibile con HIMACS: facciate, rivestimenti per pareti o cucine, stanze da bagno e superfici d’arredo, in complessi commerciali, spazi privati e locali pubblici. HIMACS è composto da acrilico, minerali e pigmenti naturali che insieme creano una superficie liscia, non porosa e priva di giunzioni visibili, soddisfacendo gli standard più elevati da un punto di vista qualitativo, estetico, costruttivo, funzionale e igienico, per risultati maggiori rispetto ai materiali convenzionali.
HIMACS, concepito e prodotto da LX Hausys, prevede un processo di riscaldamento molto semplice e presenta proprietà di stampaggio termoplastico tridimensionale, consentendo così di realizzare progetti privi di giunzioni visibili e offrendo una gamma di colori virtualmente illimitata che, in alcune tonalità cromatiche, presenta una speciale translucenza se esposte alla luce. HIMACS è un materiale robusto quasi quanto la pietra, tuttavia può essere lavorato come il legno, infatti può essere tagliato, smussato, forato o levigato
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet himacs.eu
Disponibilità Regionale
| Europa |
|---|
Austria |
Belgio |
Bulgaria |
Cipro |
Croazia |
Danimarca |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Germania |
Grecia |
Irlanda |
Italia |
Lettonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Lussemburgo |
Malta |
Monaco |
Norvegia |
Paesi Bassi |
Polonia |
Portogallo |
Regno Unito |
Repubblica Ceca |
Romania |
Serbia |
Slovacchia |
Spagna |
Svezia |
Svizzera |
Ucraina |
Ungheria |