Un’ampia scelta di effetti e colori con le collezioni Granite, Sparkle, Quartz, Sand & Pearl. Naturalezza, eleganza, perfezione per tutte le combinazioni.
Colori: Grey Sand (G002), White Quartz (G004), Platinum Granite (G007), Black Sand (G009), Black Pearl (G010), Black Granite (G031), Arctic Granite (G034), Sea Oat Quartz (G038), Beach Sand (G048), Tapioca Pearl (G050), Allspice Quartz (G063), Mocha Granite (G074), Peanut Butter (G100), Crystal Beige (G101), Pebble Pearl (G107), Lunar Sand (G108), Windy Hill (G181), Cotton Field (G180) & Highland (G183).
I colori Cotton Field, Windy Hill e Highland sono tutti certificati da SCS (Scientific Certification Systems), che attesta l’ufficialità del contenuto riciclato.
Spessori: 6, 9 e 12mm (dipende dei colori). (20 mm disponibile su richiesta).
HIMACS è una pietra acrilica della massima qualità in grado di assumere qualsiasi forma. È un materiale impiegato in architettura e interior design per dare vita a forme scultoree e dalle prestazioni elevate. Tutto è possibile con HIMACS: facciate, rivestimenti per pareti o cucine, stanze da bagno e superfici d’arredo, in complessi commerciali, spazi privati e locali pubblici. HIMACS è composto da acrilico, minerali e pigmenti naturali che insieme creano una superficie liscia, non porosa e priva di giunzioni visibili, soddisfacendo gli standard più elevati da un punto di vista qualitativo, estetico, costruttivo, funzionale e igienico, per risultati maggiori rispetto ai materiali convenzionali.
HIMACS, concepito e prodotto da LX Hausys, prevede un processo di riscaldamento molto semplice e presenta proprietà di stampaggio termoplastico tridimensionale, consentendo così di realizzare progetti privi di giunzioni visibili e offrendo una gamma di colori virtualmente illimitata che, in alcune tonalità cromatiche, presenta una speciale translucenza se esposte alla luce. HIMACS è un materiale robusto quasi quanto la pietra, tuttavia può essere lavorato come il legno, infatti può essere tagliato, smussato, forato o levigato
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet himacs.eu
Disponibilità Regionale
| Europa |
|---|
Austria |
Belgio |
Bulgaria |
Cipro |
Croazia |
Danimarca |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Germania |
Grecia |
Irlanda |
Italia |
Lettonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Lussemburgo |
Malta |
Monaco |
Norvegia |
Paesi Bassi |
Polonia |
Portogallo |
Regno Unito |
Repubblica Ceca |
Romania |
Serbia |
Slovacchia |
Spagna |
Svezia |
Svizzera |
Ucraina |
Ungheria |