Pubblica i tuoi prodotti
Lastre HIMACS – Volcanics collezione
Lastre HIMACS – Volcanics collezione
    HIMACS

    Lastre HIMACS – Volcanics collezione

    Finiture profonde e affascinanti per la gamma Volcanics: gemme preziose, ma con tutti i pregi della Pietra Acrilica di Nuova Generazione. Colori: Gemini (VW001), Tambora (VE001), Santa Ana (VA001), Frosty (VA022), Maui (VG021),Cima (VB002). Spessore : 12mm. Tre tonalità già esistenti della collezione Volcanics - Santa Ana, Tambora e Gemini - sono tutti certificati da SCS (Scientific Certification Systems), che attesta l’ufficialità del contenuto riciclato. HIMACS è una pietra acrilica della massima qualità in grado di assumere qualsiasi forma. È un materiale impiegato in architettura e interior design per dare vita a forme scultoree e dalle prestazioni elevate. Tutto è possibile con HIMACS: facciate, rivestimenti per pareti o cucine, stanze da bagno e superfici d’arredo, in complessi commerciali, spazi privati e locali pubblici. HIMACS è composto da acrilico, minerali e pigmenti naturali che insieme creano una superficie liscia, non porosa e priva di giunzioni visibili, soddisfacendo gli standard più elevati da un punto di vista qualitativo, estetico, costruttivo, funzionale e igienico, per risultati maggiori rispetto ai materiali convenzionali. HIMACS, concepito e prodotto da LX Hausys, prevede un processo di riscaldamento molto semplice e presenta proprietà di stampaggio termoplastico tridimensionale, consentendo così di realizzare progetti privi di giunzioni visibili e offrendo una gamma di colori virtualmente illimitata che, in alcune tonalità cromatiche, presenta una speciale translucenza se esposte alla luce. HIMACS è un materiale robusto quasi quanto la pietra, tuttavia può essere lavorato come il legno, infatti può essere tagliato, smussato, forato o levigato Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet himacs.eu
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHI-VO-01
    • Famiglia di prodottoPanels
    • Gruppo di famigliaSolid surface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-02-11
    • Numero di versione7
    • Altezza (mm)3680
    • Larghezza (mm)760
    • Profondità (mm)12
    Relativo a
    • Materiale principaleSuperficie solida
    • Materiale secondarioPietra naturale acrilica
    • Progettato inCorea del Sud
    • Prodotto inCorea del Sud
    • Peso Netto (Kg)56.12
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCPanels or paneling
    • Codice UNSPSC30161505

    Disponibilità Regionale

    Europa