Pubblica i tuoi prodotti
Vaschetta per neonati HIMACS CB680
Vaschetta per neonati HIMACS CB680
    HIMACS

    Vaschetta per neonati HIMACS CB680

    Non vi è nulla di meglio che il massimo livello di igiene, ergonomia, calore per il reparto neonatale di qualsiasi struttura ospedaliera. Grazie agli angoli totalmente smussati e ai bordi ergonomici, ideati specificamente per i neonati, le nuove vaschette per neonati di HIMACS sono perfetti per i primi bagnetti. Disponibili nei colori Alpine White S28. Senza troppopieno. Installazione a filo al di sotto dei top. HIMACS è una pietra acrilica della massima qualità in grado di assumere qualsiasi forma. È un materiale impiegato in architettura e interior design per dare vita a forme scultoree e dalle prestazioni elevate. Tutto è possibile con HIMACS: facciate, rivestimenti per pareti o cucine, stanze da bagno e superfici d’arredo, in complessi commerciali, spazi privati e locali pubblici. HIMACS è composto da acrilico, minerali e pigmenti naturali che insieme creano una superficie liscia, non porosa e priva di giunzioni visibili, soddisfacendo gli standard più elevati da un punto di vista qualitativo, estetico, costruttivo, funzionale e igienico, per risultati maggiori rispetto ai materiali convenzionali. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet himacs.eu
    Voce di capitolato
    • HIMACS RCS6808 Babybath with 8% Recycled Content

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCB680
    • Famiglia di prodottoSinks, Baby Baths & Bowls
    • Gruppo di famigliaBaby Baths
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-02-11
    • Numero di versione6
    • Altezza (mm)172
    • Larghezza (mm)751
    • Profondità (mm)471
    Relativo a
    • Materiale principaleSuperficie solida
    • Materiale secondarioPietra naturale acrilica
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)10.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815

    Disponibilità Regionale

    Europa