Pubblica i tuoi prodotti
Lastre HIMACS – Marmo collezione
Lastre HIMACS – Marmo collezione
Lastre HIMACS – Marmo collezione
Lastre HIMACS – Marmo collezione
Lastre HIMACS – Marmo collezione
Lastre HIMACS – Marmo collezione
    HIMACS

    Lastre HIMACS – Marmo collezione

    La gamma Marmo: Rimarrete affascinati dalla sua texture con venature irregolari che ricordano il marmo.

    Colori: Ispani (M428), Terni (M201), Bellizzi (M427), Edessa (M501), Pavia (M603), San Remo (M605), Aurora Bianco (M606), Aurora Grey (M608), Aurora Blanc (M617), Aurora Cotton (M615), Aurora Umber (M614), Aurora Bisque (M612), Aurora Torano (M601), Aurora Linen Cream (M623), Aurora Cocoa (M624), Aurora Terra (M625), Aurora Butter Cream (M627), Aurora Ecru (M701), Aurora Frost (M702), Aurora Midnight (M703), Aurora Canyon (M705), Aurora Angora (M706), Aurora Magnolia (M707), Aurora Sable (M708), Aurora Calacatta Luna (M801) & Naples (M904).

    Spessore : 12mm. La dimensione delle lastre dipende dal colore e dallo spessore scelti. Contattateci per maggiori informazioni.

    HIMACS è una pietra acrilica della massima qualità in grado di assumere qualsiasi forma. È un materiale impiegato in architettura e interior design per dare vita a forme scultoree e dalle prestazioni elevate. Tutto è possibile con HIMACS: facciate, rivestimenti per pareti o cucine, stanze da bagno e superfici d’arredo, in complessi commerciali, spazi privati e locali pubblici. HIMACS è composto da acrilico, minerali e pigmenti naturali che insieme creano una superficie liscia, non porosa e priva di giunzioni visibili, soddisfacendo gli standard più elevati da un punto di vista qualitativo, estetico, costruttivo, funzionale e igienico, per risultati maggiori rispetto ai materiali convenzionali.

    HIMACS, concepito e prodotto da LX Hausys, prevede un processo di riscaldamento molto semplice e presenta proprietà di stampaggio termoplastico tridimensionale, consentendo così di realizzare progetti privi di giunzioni visibili e offrendo una gamma di colori virtualmente illimitata che, in alcune tonalità cromatiche, presenta una speciale translucenza se esposte alla luce. HIMACS è un materiale robusto quasi quanto la pietra, tuttavia può essere lavorato come il legno, infatti può essere tagliato, smussato, forato o levigato

    Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet himacs.eu

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHI-MA-01
    • Famiglia di prodottoPanels
    • Gruppo di famigliaSolid surface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-02-11
    • Numero di versione6
    • Altezza (mm)3680
    • Larghezza (mm)760
    • Profondità (mm)12
    Relativo a
    • Materiale principaleSuperficie solida
    • Materiale secondarioPietra naturale acrilica
    • Progettato inCorea del Sud
    • Prodotto inCorea del Sud
    • Peso Netto (Kg)56.12
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCPanels or paneling
    • Codice UNSPSC30161505
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter tops
    • Codice CSI MasterFormat 201412 36 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Countertops

    Disponibilità Regionale

    Europa