Pubblica i tuoi prodotti
HIMOINSA | HSF Diesel Generators  | 60 KVA - 90 KVA | Stationary Range | Soundproofed

HIMOINSA | HSF Diesel Generators | 60 KVA - 90 KVA | Stationary Range | Soundproofed

Generator sets for fixed installations that stand out for their reliability and fast response to guarantee continuous power supply in the event of power outage. HSF generators stand out for their ease of installation and handling. A new canopy concept, 100% suited to stationary applications, includes accesses and removable doors to ease the maintenance. Quality finish and details in line with HIMOINSA standards.
Voce di capitolato
  • Genset Models 60KVA - 90KVA : HSF-65 T5,HSF-80 T5,HSF-95 T5
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHSF-SoundProofed-HS40
  • Famiglia di prodottoSTANDARD SOUNDPROOFED
  • Gruppo di famigliaSTATIONARY RANGE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-12-12
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Componenti elettrici - Altro
  • Clasificazione IFCGeneratore elettrico
  • Codice ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCDiesel generators
  • Codice UNSPSC26111601
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descrizione Uniclass 2015Generator sets
  • Codice CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numero OmniClass23-35 11 15 11
  • Titolo OmniClassDiesel Generator Sets
  • Codice CSI UniFormat IID5090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther Electrical Systems