Pubblica i tuoi prodotti
HIMOINSA | HSY Diesel Generators  | 18,9 KVA - 27 KVA | Stationary Range | Open Skid

HIMOINSA | HSY Diesel Generators | 18,9 KVA - 27 KVA | Stationary Range | Open Skid

Generator sets for fixed installations that stand out for their reliability and fast response to guarantee continuous power supply in the event of power outage. High performance YANMAR engine designed exclusively for the HSY series | Stationary Range.HSY generators stand out for their ease of installation and handling, 100% suited to stationary applications.
Voce di capitolato
  • Genset Models 18,9KVA - 27KVA : HSY-25 M5,HSY-25 M6,HSY-25 T5,HSY-25 T6
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHSY-OpenSkid-K2
  • Famiglia di prodottoOPEN SKID
  • Gruppo di famigliaSTATIONARY RANGE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-04-29
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Componenti elettrici - Altro
  • Clasificazione IFCGeneratore elettrico
  • Codice ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descrizione Uniclass 2015Generator sets
  • Codice CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numero OmniClass23-35 11 15 11
  • Titolo OmniClassDiesel Generator Sets