Pubblica i tuoi prodotti
Clay pavers for flexible paving. ACf

Clay pavers for flexible paving. ACf

Clay pavers consisting of rectangular, resistant pieces, with a length-to-width ratio equal to or less than 6, and thickness equal to or greater than 40 mm, and joint filling of natural, fine-grained, dry sand.

Voce di capitolato
  • Usual dimensions of clay paver for flexible paving (length x width x thickness cm): • 20 x 10 x 5 (Minimum thickness = 4. Length/width ratio ≤ 6) CLAY PAVERS FOR FLEXIBLE PAVING PROPERTIES: • Slipiness = Safe floor • Fire classification = A1 • Proper usage: pedestrian and traffic zones. The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCOMP_H_ACf
  • Famiglia di prodottoComponentes
  • Gruppo di famigliaComponentes
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2018-11-12
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)50
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioSand
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Autobloccanti e drenanti
  • Classificazione IFCFloor
  • Nome UNSPSCPaving blocks
  • Codice UNSPSC30171701
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_93_60_09
  • Descrizione Uniclass 2015Clay pavers
  • Codice CSI MasterFormat 201409 30 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Paver Tiling
  • Numero OmniClass23-11 21 17
  • Titolo OmniClassPaving Blocks
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes