Pubblica i tuoi prodotti
FC25-B2 Single skin clay block façade with ventilated air cavity and external thermal insulation. RD+CV+AT+RC+BC19+ENL

FC25-B2 Single skin clay block façade with ventilated air cavity and external thermal insulation. RD+CV+AT+RC+BC19+ENL

Single skin clay block façade, consisting of: one skin of 19 cm thick block, protected by cladding, with external thermal insulation and external ventilated air cavity, protected by cladding.
Voce di capitolato
  • The clay blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSIST_FC25-B2
  • Famiglia di prodottoFacades
  • Gruppo di famigliaFC25
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2018-07-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioGesso
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Muri esterni
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCCeramic blocks
  • Codice UNSPSC30131504
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Descrizione Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Codice CSI MasterFormat 201404 27 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Cavity Wall Unit Masonry
  • Numero OmniClass23-13 00 00
  • Titolo OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls