Pubblica i tuoi prodotti
PH-Showcase's internal floor systems

PH-Showcase's internal floor systems

Revit file containing the 6 BIM objects that make up the family of Hispalyt internal floor.
Voce di capitolato
  • ORDERING OF THE INTERNAL FLOORS IN THE SHOWCASE: - Dependign on the slab type: * One-way slab * Two-way slab
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSIST_PH-ShowCase
  • Famiglia di prodottoInternal floor
  • Gruppo di famigliaPH-ShowCase
  • TipoShowcase (modello esempio)
  • Data di pubblicazione2019-09-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioCalcestruzzo
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Solai & massetti
  • Clasificazione IFCLastra
  • Nome UNSPSCCeramic blocks
  • Codice UNSPSC30131504
  • Codice Uniclass 2015EF_30_20
  • Descrizione Uniclass 2015Floors
  • Codice CSI MasterFormat 201403 30 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Cast-in-Place Concrete
  • Numero OmniClass23-13 35 23
  • Titolo OmniClassStructural Floors and Flat Roofs
  • Codice CSI UniFormat IIB1010
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction