Pubblica i tuoi prodotti
ME05-H-bgf Double skin clay brick party wall, with thermal insulation and air cavity. LH11,5+C+AT+LHGF7+ENL

ME05-H-bgf Double skin clay brick party wall, with thermal insulation and air cavity. LH11,5+C+AT+LHGF7+ENL

Double skin party wall consisting of: half brick thick hollow brick outer skin, and 7 cm thick, large format, hollow brick inner skin, with internal acoustic and/or thermal insulation and non-ventilated air cavity.
Voce di capitolato
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSIST_ME05-H-bgf
  • Famiglia di prodottoParty Walls
  • Gruppo di famigliaME05
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2018-09-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioGesso
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCCeramic bricks
  • Codice UNSPSC30131602
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Descrizione Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Codice CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Numero OmniClass23-15 11 11 15
  • Titolo OmniClassMasonry Fixed Partitions
  • Codice CSI UniFormat IIC1010
  • Titolo CSI UniFormat IIPartitions