Pubblica i tuoi prodotti
PV04-P-b Silensis Type 2B internal party wall. ENL+LP11,5+AP+LH7.bp+ENL

PV04-P-b Silensis Type 2B internal party wall. ENL+LP11,5+AP+LH7.bp+ENL

Silensis type 2B vertical internal party wall, consisting of: one half brick thick perforated brick skin and one 7 cm thick hollow brick skin, with perimeter elastic band on the lighter skin, absorbing material inside the cavity, and coated and finished with plaster.
Voce di capitolato
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSIST_PV04-P-b
  • Famiglia di prodottoPartitions
  • Gruppo di famigliaPV04
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2018-08-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioGesso
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCCeramic bricks
  • Codice UNSPSC30131602
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Descrizione Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Codice CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Numero OmniClass23-15 11 11 15
  • Titolo OmniClassMasonry Fixed Partitions
  • Codice CSI UniFormat IIC1010
  • Titolo CSI UniFormat IIPartitions