Pubblica i tuoi prodotti
QB08-R-EC-c Vented flat roof with cap sheet. I+MA+TC+C+AT+R30.EC+RF

QB08-R-EC-c Vented flat roof with cap sheet. I+MA+TC+C+AT+R30.EC+RF

Vented conventional flat roof with cap sheet waterproofing membrane, on a clay roofing pannel, over vented air cavity with thermal insulation, and horizontal structural support consisting of two-way, 30 + 5 cm thick, hollow clay block slab.
Voce di capitolato
  • The clay boards and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSIST_QB08-R-EC-c
  • Famiglia di prodottoRoofing
  • Gruppo di famigliaQB08
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2018-07-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioIsolamento
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Codice UNSPSC301515
  • Codice Uniclass 2015EF_30_10
  • Descrizione Uniclass 2015Roofs
  • Codice CSI MasterFormat 201407 58 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roll Roofing
  • Numero OmniClass23-13 39 23
  • Titolo OmniClassFlat Roofing
  • Codice CSI UniFormat IIB1020
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Construction